Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6958Sx-16 - Garra vertical de palanca, 350 bar, de simple efecto
Lista de materiales
322248
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
KK
Fuerza de tracción a 100 bares
2.0 kN
KK1
Fuerza de tracción a 350 bares
7.0 kN
VOL
Vol.
1.9 cm^3
KD
Émbolo-Ø
16 mm
HUB
Carrera
10 mm
POS
Posición
OPT
Opción
OR1
OR-1 - Junta tórica
334821
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs