Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6958Sx-16 - Fixador vertical, 350 bar, de ação simples
Lista de peças
322248
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
KK
Força de pistão de 100 bar
2.0 kN
KK1
Força de pistão de 350 bar
7.0 kN
VOL
Vol.
1.9 cm^3
KD
Ø dos pistões
16 mm
HUB
Curso
10 mm
POS
Posição
OPT
opções
OR1
OR-1 / Anel em O Nº de enc
334821
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim