Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6970-50 - Bohrungsspanner, hydraulisch, aussermittig, einfach wirkend, mit Federrückzug
Stückliste
60814
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
TYPBA
Betriebsart
einfach wirkend, mit Federrückzug
PDF
Katalogblatt
PDF
SPKR
Spannkraft vertikal
kN
SPRD
min. Spannranddicke
mm
K
Durchmesser
mm
VERH
Verschiebekraft horizontal
kN
RADK
Radialkraft Spannhülse
kN
SPHUB
Spreizhub
1.4 mm
KOLB
Kolben-Ø
mm
VOL
Volumen
cm3
SEIK
Seitenkraft ungespannt
N
A
59 mm
B
75 mm
C
mm
D
Durchmesser
mm
E
Durchmesser
24 mm
F
Durchmesser
9 mm
H
Durchmesser
80 mm
L
mm
P
Durchmesser
mm
OR1
OR-1 - O-Ring
260448
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja