Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6970CD-13 - Vérin de serrage pour alésages MAXI, hydraulique, centré
Nomenclature
556567
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
TYPBA
Mode de fonctionnement
à double effet
SK100
Force de serrage verticale à 100 bars
kN
SK150
Force de serrage verticale à 150 bars
kN
SRMIN
Hauteur de la zone de serrage Al-alliage min.
mm
K
Diamètre
mm
L
9 mm
MD
Couple de serrage
Nm
BMAX
Pression de service max.
150 bar
POS
Position
VK100
Force de translation horizontale à 100 bars
kN
VK150
Force de translation horizontale à 150 bars
kN
RK100
Force radiale pince de serrage à 100 bars
kN
RK150
Force radiale pince de serrage à 150 bars
kN
VOLSP
Volume d'huile Sp
cm^3
VOLLO
Volume d'huile Lo
cm^3
C
mm
D
Diamètre
mm
E
Diamètre
mm
F
Diamètre
mm
H
mm
J
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
OR1
OR-1 - Joint torique
OR2
OR-2 - Joint torique
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui