Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6964H - Elemento de apoyo, brida inferior, Avance accionado por muelle
Lista de materiales
66746
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
GS
Modelos e Tamaño
Posición del vástago retraído, salida hidráulica
PDF
ficha de catálogo
PDF
F1
Fuerza de acoplamiento
N
SK
Fuerza de apoyo eb 350 bares
kN
C
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
VQ
Flujo volumétrico máx.
2.13 l/min
VOL
Vol.
cm^3
A
Diámetro
mm
B
82.5 mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
Rosca
mm
SW
SW (entrecaras)
mm
SW1
SW (entrecaras)
19 mm
J
Rosca x Profundidad
M12 x 6,5 mm
K
mm
L
5 mm
M
mm
P
mm
Q
mm
R
Rosca
G 1/8 Pulgada
S
mm
T
Diámetro
7.1 mm
X
mm
Y
mm
Z
10.5 mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
330803
OR2
OR-2 - Junta tórica
335422
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs