Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6964HS-XX-S - Abstützelement, Flansch-Bauform mit Staudruckabfrage
Stückliste
567077
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
F1
Anlegekraft F1
N
SK
Stützkraft bei 350 bar
kN
HUBC
Hub C
mm
Wert eingeben für HUBC
Hub C
mm
cm
inch
ft
C
Hub
mm
MAXVOL
max. Volumenstrom
2.13 l/min
VOL
Volumen
cm³
MD
Drehmoment max.
Nm
GEW
Gewicht
g
A
mm
B
mm
D
mm
E
37 mm
F
mm
G
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
X
G 1/8 mm
Y
10.5 mm
SW
mm
SW1
mm
AB
mm
AC
mm
AD
M5 mm
AE
mm
OR1
567112
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja