Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6966-01 - Pinza de fijación, de simple efecto
Lista de materiales
562215
BESTNR
N° de pedido
562215
ARTNR
Artículo nº
6966-01
BDMAX
Presión efectiva máx.
250 bar
BDMIN
Presión de servicio mín.
30 bar
POS
Posición
mm
HK
fuerza de sujeción a 250 bar
0.78 kN
KK
Fuerza de tracción a 250 bares
1.25 kN
HUB
Carrera min.
1.8 mm
HUB2
Carrera máx.
14 mm
S
Capacidad de sujeción
2 - 10 mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
466334
MD
Par de apriete
10 Nm
GEW
Peso
1423 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772023300
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs