Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 ago 2022. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6943C-1 - Grapa vertical con carrera lineal, de doble efecto
Lista de materiales
561252
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
BDMAX
Presión efectiva máx.
100 bar
BDMIN
Presión de servicio mín.
30 bar
F2
Fuerza de fijación a 100 bar Sp*
kN
POS
Posición
HSP
Carrera de fijación H
6.0 mm
OPT
Palanca de acero
KSP
Efect. la superficie del émbolo Sp
cm^2
VSP
Volumen de aceite Sp
cm^3
MD
Par de apriete
Nm
QMAX
Q máx. Datos con brazo de sujeción, estándar
l/min
A
Ángulo
°
A1
mm
B
mm
C
mm
D
Diámetro
mm
E
Diámetro
mm
F
7.0 mm
G
Diámetro
mm
H
6 mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
27.5 mm
H6
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
S
mm
T
mm
T1
mm
V
mm
V1
mm
V2
mm
W
Diámetro
mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs