Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6954 - Bride pivotable, serrage hydraulique, deserrage mécanique
Nomenclature
65433
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
A
pour rainure en T
mm
SPH
Hauteur de serrage
40 - 80 mm
SHUB
Course de serrage
0 - 5 mm
SKU
Force de serrage à 250 bars au bas
30 kN
SKM
Force de serrage à 250 bars au milieu
26 kN
SKO
Force de serrage à 250 bars au haut
24 kN
K
Piston-Ø
32 mm
VOL
Vol.
4.8 cm³
FK
Force ressort min.
150 N
SPHOE
Hauteur de serrage
mm
Entrez la valeur pour SPHOE
Hauteur de serrage
mm
cm
inch
ft
HMIN
40.000 mm
HMAX
80.000 mm
GEW
Poids
3320 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui