Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6954 - Garra giratória, acionamento hidráulico, destravamento mecânico, de ação simples
Lista de peças
65433
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
A
para ranhuras em T
mm
SPH
Altura de aperto
40 - 80 mm
SHUB
Curso de aperto
0 - 5 mm
SKU
Força de aperto de 250 bar em baixo
30 kN
SKM
Força de aperto de 250 bar no centro
26 kN
SKO
Força de aperto de 250 bar em cima
24 kN
K
Ø dos pistões
32 mm
VOL
Vol.
4.8 cm³
FK
Força de tensão mín.
150 N
SPHOE
Altura de aperto
mm
Enter value for SPHOE
Altura de aperto
mm
cm
inch
ft
HMIN
40.000 mm
HMAX
80.000 mm
GEW
Peso
3320 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim