Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 de ago. de 2022. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6910-06-01 / -02 - Válvula de distribuição 3/2
Lista de peças
259168
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelo
fuer O-Ring-Anschluss
BX
Pressão operacional máx.
500 bar
BN
Pressão operacional min.
10 bar
Q
Fluxo nominal
12 l/min
VIS
Viscosidade
10-500 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
20 W
SZ
Tempo de comutação on/off
ms
ED
Ed até 35°C
100 / 50 %
SZH
Número de comutações pro h
2000
SA
Tipo de proteção
IP 54
GEW
Peso
710 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim