Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-07 - Shuttle Valve
Lista de materiales
62984
BESTNR
N° de pedido
62984
ARTNR
Artículo nº
6916-07
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Presión de servicio máx.
630 bar
Q
Paso
18 l/min
QR
Dirección de flujo
A-C / B-C
P
Diferencia p en paso
12 bar
UT
Temperatura ambiente
-20 - +100 °C
GEW
Peso
160 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772062989
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs