Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-08 - Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar
Stückliste
60491
BESTNR
Bestell-Nr.
60491
ARTNR
Artikel-Nr.
6916-08
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
max. Betriebsdruck
700 bar
Q
Durchfluss
15 l/min
P
Differenz p bei Durchfluss
8 bar
EV
Entsperrverhältnis PA(B) / PZ
2.7
UT
Umgebungstemperatur
-30 - +80 °C
OD
Öffnungsdruck
0.2 - 0.3 bar
GEW
Gewicht
400 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772060497
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja