Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 3 окт. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982-02 /-04 - Piston Pressure Switch, electric-hydraulic
Bill of material
176214
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
BAU
Type
Spring-loaded piston
BED
Operating pressure
bar
TEM
Temperature
-20 - +80 °C
SCH
Ingress protection
IP 65
SHG
Switching frequency
100 1/min
KOB
Voltage
30V - 250V = 5A
OR1
OR-1 - O-ring
457499 g
GEW
Weight
330 g
CTN
Customs tariff number
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes