Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6982E - Interruptor de pressão electrónico
Lista de peças
326967
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
M
Área de medição
bar
SP
Ponto de comutação
bar
HY
Histerese
bar
BT
Temperatura de serviço
-25 - +80 °C
MD
Binário de aperto
20 Nm
VS
Tensão de alimentação
18 - 35 V DC
PNP
Saída PNP de corrente comutada
1.2 A
RZ
Tempo de reacção
10 ms
RB
Reprodutibilidade
+/- 0,25 FS max. %
GK
Precisão de acordo com DIN 16086
+/- 0,5 FS typ. %
SCA
Tipo de proteção
IP65
GEW
Peso
120 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90262080
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim