Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6989M - Einschraubkupplungs-Mechanik
Stückliste
324517
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
UDK
Unter Druck kuppelbar
DKP
Drucklos kuppelbar
A
Gewinde
mm
NW
Nennweite
MBD
max. Betriebsdruck
bar
MKK
min. Kuppelkraft
N
MD
Drehmoment
Nm
B
Durchmesser
mm
C
21.5 mm
D
10 mm
E
mm
F
31 mm
G
29 mm
H
Durchmesser
g
K
mm
L
Durchmesser
11 mm
M
Durchmesser
28 mm
N
Durchmesser
5 mm
O
Durchmesser
7 mm
P
mm
R
Durchmesser
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja