Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6989MA - Mecanismo de acoplamiento automático, forma enroscable
Lista de materiales
567056
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
TYP
G
Rosca
M36 x 1.5
NW
Diámetro nominal
5
BD
Presión efectiva máx.
350 bar
KK
fuerza máx. de acoplamiento
5.39 bar
Q
Q máx.
12 l/min
GEW
Peso
206 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs