Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-030 - T-Schwenkverschraubung
Stückliste
320705
BESTNR
Bestell-Nr.
320705
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-030
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
leichte Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
315 bar
R
Gewinde
G1/8 Zoll
SW
14 mm
MD
Drehmoment max.
40 Nm
GEW
Gewicht
74 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772320706
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja