Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6997 - Reduzierstück, verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
Stückliste
69666
BESTNR
Bestell-Nr.
69666
ARTNR
Artikel-Nr.
6997-G1/4-1/4NPT
PDF
Katalogblatt
PDF
R
Gewinde
G1/4 Zoll
L
31.0 mm
L1
12 mm
E
15 mm
M
Gewinde
1/4 NPT mm
D
Durchmesser
5.0 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht
38 g
CTN
Zolltarifnummer
73181595
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772069667
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja