Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6997 - Peça de redução, zincado, pressão máx. de serviço de 400 bar
Lista de peças
69666
BESTNR
Nº enc.
69666
ARTNR
Nº Artigo
6997-G1/4-1/4NPT
PDF
ficha de catálogo
PDF
R
Rosca
G1/4 polegada
L
31.0 mm
L1
12 mm
E
15 mm
M
Rosca
1/4 NPT mm
D
Diâmetro
5.0 mm
SW
Tamanho da chave
19 mm
GEW
Peso
38 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73181595
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772069667
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim