Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2019 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 2700 - Positioniersystem fuer Laserbeschriftung
Stückliste
305797
BESTNR
Bestell-Nr.
AUSFG
Ausführung
B
487 mm
B1
445 mm
T
360 mm
H
mm
BL
max. Belastung
25 kg
POS
Auszugslänge
mm
Wert eingeben für POS
Auszugslänge
mm
cm
inch
ft
AL
Auszugslänge
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja