Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 2975PB - Pole extension, movable
Bill of material
550746
BESTNR
Order No.
550746
GR
Size
50
L
49 mm
B
48 mm
HMIN
28 mm
HMAX
32 mm
GEW
Weight
440 g
CTN
Customs tariff number
85059090
EAN
European Article Number
4020772001049
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей