Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6417 - Aufspannbolzen
Stückliste
74179
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
NUT
14 mm
H
Auflagehöhe
80 mm
HMIN
mm
HMAX
mm
H2
mm
Wert eingeben für H2
mm
cm
inch
ft
H2MIN
mm
H2MAX
mm
D1
Durchmesser
40 mm
D2
Durchmesser
50 mm
D3
Durchmesser
32 mm
G1
Gewinde
M12 mm
G2
Gewinde
M16 mm
SW
Schlüsselweite
27 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja