카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
74179
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Mandrel and floating clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/7-204_swsp/amf6417_assmtab.prj},{NB=AMF74179_8},{BESTNR=74179},{GR=80},{NUT=14},{H=80},{HMIN=116},{HMAX=148},{H2=8},{H2MIN=8},{H2MAX=40},{D1=40},{D2=50},{D3=32},{G1=M12},{G2=M16},{SW=27},{GEW=1270},{CTN=73269098},{EAN=4020772074173},{PPATH=../7-204_swsp/amf6417_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6417 - Mandrel
Bill of material
74179
BESTNR
Order No.
74179
74179
GR
Size
80
80
NUT
14
mm
H
Support height
80
mm
HMIN
116
116
mm
HMAX
148
148
mm
H2
mm
값 입력 H2
mm
cm
inch
ft
확인
H2MIN
8
8
mm
H2MAX
40
40
mm
D1
Diameter
40
mm
D2
Diameter
50
mm
D3
Diameter
32
mm
G1
Thread
M12
mm
G2
Thread
M16
mm
SW
Width across flats
27
mm
GEW
Weight
1270
1270
g
CTN
Customs tariff number
73269098
73269098
EAN
European Article Number
4020772074173
4020772074173
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청