Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-12-02 - Mors, M12
Nomenclature
71605
BESTNR
N° de référence
71605
GR
Modèle
12
BEZ
Dénomination
Mors standard supérieur
SPW
Hauteur de serrage
0 - 12
B
28 mm
B1
15 mm
D
Diamètre
9 mm
D1
Diamètre
12 mm
H
21 mm
H1
2.5 mm
H2
17.5 mm
H3
11.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Poids
71 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772071608
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui