Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6419B-16-04 - Mordaza de sujeción, M16
Lista de materiales
75630
BESTNR
N° de pedido
75630
GR
Tamaño
16
BEZ
Denominación
Mordaza superior de recambio
SPW
Capacidad de sujeción
35 - 50
H
54 mm
H1
18.6 mm
H2
47.3 mm
H3
32 mm
H4
41.6 mm
GEW
Peso
510 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772075637
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs