Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6419B-16-04 - Mordente, M16
Lista de peças
75630
BESTNR
Nº enc.
75630
GR
Tamanho
16
BEZ
Identificação
Mordente opcional superior
SPW
Área de aperto
35 - 50
H
54 mm
H1
18.6 mm
H2
47.3 mm
H3
32 mm
H4
41.6 mm
GEW
Peso
510 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772075637
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim