Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6325 - Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Vergütungsstahl, gefräst
Stückliste
74682
BESTNR
Bestell-Nr.
H
mm
B1
16.5 mm
L
78 mm
SCM
für Spannschraube metrisch
M12 M14 M16 mm
SCZ
für Spannschraube Zoll
1/2 5/8 Zoll
A
mm
A1
10 mm
A2
6.5 mm
B2
40 mm
E1
10.5 mm
E2
40 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84669220
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja