Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7640BFS - Befestigungssatz
Stückliste
568000
BESTNR
Bestell-Nr.
568000
GR
Größe
12 / 16
A
14 mm
D
24 mm
L
30 mm
M
M12 mm
SW
10 mm
GEW
Gewicht
90 g
CTN
Zolltarifnummer
73181562
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772529413
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja