Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6501 - Spannunterlage
Stückliste
73353
BESTNR
Bestell-Nr.
73353
GR
Größe
2
HMIN
H min.
37 mm
HMAX
H max.
107 mm
B
60 mm
GEW
Gewicht
1000 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772073350
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja