Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6401AF - Alufuß für Schraubböcke
Stückliste
557186
BESTNR
Bestell-Nr.
557186
H
10 mm
D1
Durchmesser
50 mm
M
M38x2 mm
FMAX
30 kN
GEW
Gewicht
60 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772006778
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
ja
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja