Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6440G - Tête bombée avec filetage
Nomenclature
567981
BESTNR
N° de référence
567981
H
10 mm
D1
39 mm
D2
11.9 mm
G1
M10 mm
H1
32 mm
H2
22 mm
GEW
Poids
95 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772529444
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui