카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
75143
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Stops and precision T-nuts
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
AMF 6355V - Prismatic clamping block
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
{amf/mesp/720_anschlag/amf6355vp_assmtab.prj},{NB=AMF75143},{BESTNR=75143},{GR=12-65},{AF=paarweise},{B=80},{D=12-65},{E=30},{F=15},{G1=M12},{G2=M8},{H1=35},{H2=60},{L1=100},{L2=56},{L3=27},{GEW=6400},{CTN=84662020},{EAN=4020772075149},{PPATH=amf6355vp_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6355VP - Prismatic clamping block, pair
Bill of material
75143
BESTNR
Order No.
75143
75143
GR
Size
12-65
12-65
AF
Design
pair
B
80
80
mm
D
Diameter
12-65
12-65
mm
E
30
30
mm
F
15
15
mm
G1
Thread
M12
M12
mm
G2
Thread
M8
M8
mm
H1
35
35
mm
H2
60
60
mm
L1
100
mm
L2
56
56
mm
L3
27
27
mm
GEW
Weight
6400
6400
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772075149
4020772075149
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청