Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6362D-M16 - Equerre avec palettes M16
Nomenclature
87486
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
BOHR
Détails
M
M 16 mm
R
50 mm
D
Diamètre
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1xR
300 mm
Z2
Z2xR
mm
MONT
Palettes montées (2 pièces par grandeur)
mm
A
400 mm
B
mm
B1
mm
C1
84 mm
F
360 mm
H1
280 mm
GEW
Poids
g
C
160 mm
G
50 mm
H
38 mm
H2
280 mm
J
50 mm
K
480 mm
L1
150 mm
L2
150 mm
L3
mm
L4
mm
S
Diamètre
17 mm
T1
150 mm
T2
100 mm
T3
175 mm
U1
mm
U2
175 mm
U3
100 mm
LB
Plan d. perçag.
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD