Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6367D-M12 - Aufspann-Winkel, einfach M12
Stückliste
88161
BESTNR
Bestell-Nr.
88161
ARTNR
Artikel-Nr.
6367D-500x580-11
BOHR
Detaillierung
M
Gewinde
M 12
R
40 mm
D
Durchmesser
16 mm
E
12 mm
Z1
Z1x R
10X40 mm
Z2
Z2 x R
10X40 mm
AZ
Anzahl Positionierbohrungen
121
GEW
Gewicht
242 kg
A
500 mm
K
580 mm
C
160 mm
H1
110 mm
G
38 mm
S
Durchmesser
13 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772088163
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja