Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6363-**-048 - Listón angular
Lista de materiales
88617
BESTNR
N° de pedido
88617
ARTNR
Artículo nº
6363-16-048
GR
Tamaño
16
B
70 mm
D
Diámetro
22 mm
R
50 mm
GEW
Peso
3330 g
E
13 mm
F
22 mm
H
70 mm
H1
50 mm
L
123 mm
L1
35 mm
L2
24 mm
M
Rosca
16 mm
S
Diámetro
17 mm
S1
Diámetro
26 mm
S2
Diámetro
16.5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772088613
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs