Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 141ENIG - Serrure avec coffre, inox 304
Nomenclature
10454
BESTNR
N° de référence
10454
ART
Version
Acier inoxydable, poli, grain 240. Avec serrure zinguée n° 143UNIG-**
A
Largeur de coffre
42.4 mm
SCL
Fermeture
PZW
SCLN
cylindres profilés (PZ) ou pour dispositif de modification du trou de clé. Avec élément de remplacement
DIN
Pêne demi-tour
ABC
Dimensions
42.4 x 78.2 x 208,4 mm
S
Épaisseur de matière
3.0 mm
GEW
Poids
1400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
83014019
EAN
Numéro d'article européen
4020772010454
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui