Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6805 - Grampos verticais, Braço de suporte com ponteira fixada e base horizontal
Lista de peças
90514
BESTNR
Nº enc.
90514
GR
Tamanho
1
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
cor
vermelha
F1
Forças de tensão F1
1.0 kN
AS
Ponteira
M 5x30 mm
GEW
Peso
100 g
WB
Ángulo área
°
W1
Ângulo
95 °
HWMIN
-6.0 mm
HWMAX
4.5 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772090517
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim