Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6805E - Grapa rápida vertical, Brazo soporte con tornillo de apriete regulable en altura y pie horizontal
Lista de materiales
557654
BESTNR
N° de pedido
557654
GR
Tamaño
1
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
color
azul
F1
Fuerza F1
1.0 kN
AS
Tornillo de apriete
M 5x30 mm
GEW
Peso
100 g
WB
Ángulo área
°
W1
Ángulo
95 °
HWMIN
-6.0 mm
HWMAX
4.5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772013165
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs