Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6805T - Senkrechtspanner mit fixierter Andrückscharube und waagrechtem Fuß
Stückliste
557989
BESTNR
Bestell-Nr.
557989
GR
Größe
1
PDF
Katalogblatt
PDF
HANDGRIFF
Farbe
schwarz
F1
Kraft F1
1.0 kN
AS
Andrückschraube
M 5x30 mm
GEW
Gewicht
100 g
WB
Winkelbereich
°
W1
Winkel
95 °
HWMIN
-6.0 mm
HWMAX
4.5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772018313
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja