Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6804ST - Sauterelle poussée avec verrouillage de sécurité avec bras d'appui soudé et embase horizontale.
Nomenclature
558155
BESTNR
N° de référence
558155
GR
Modèle
3
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
noire
GRIFF2
couleur
noire
F1
Force F1
1.4 kN
F2
Force F1
2.5 kN
AS
Vis de placage
M 8x45 mm
GEW
Poids
470 g
W1
Equerre Alpha (α)
105 °
WB
Angle d'ouverture
°
W2
Equerre Alpha 2 (α2)
60 °
A
6 mm
B
81 mm
C
20 mm
D
Diamètre
7.1 mm
E
43 mm
F
19 mm
H
48 mm
H1
186 mm
HWMIN
0.0 mm
HWMAX
12.0 mm
I
18 mm
K
7.5 mm
L1
112 mm
L2
112 mm
M
32 mm
N
46 mm
P
35 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772019075
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui