Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6834SE - Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung. Mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Stückliste
557751
BESTNR
Bestell-Nr.
557751
GR
Größe
4
PDF
Katalogblatt
PDF
HANDGRIFF
Farbe
blau
GRIFF2
schwarz
F1
Kraft F1
2 kN
F2
Kraft F2
3 kN
AS
Andrückschraube
M8x65 mm
GEW
Gewicht
800 g
ALPHA
Winkel Alpha (α)
90 °
POS
Position
A
8 mm
B
111 mm
C
41.0 mm
D
Durchmesser
8.5 mm
D1
Durchmesser
8.5 mm
E
66 mm
F
34 mm
H
45 mm
H1
75 mm
H2
126.5 mm
HWMIN
-6 mm
HWMAX
22 mm
I
20 mm
K
8.0 mm
L
20.5 mm
L1
286 mm
M
29 - 43 mm
M1
43 mm
N
58 mm
P
57 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772093532
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja