Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6848HSJ - Grapa rápida de gancho horizontal con bloqueo de seguridad
Lista de materiales
557432
BESTNR
N° de pedido
557432
GR
Tamaño
4
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
color
naranja
F1
Fuerza F1
7.0 kN
GEW
Peso
850 g
AP1
POS offen
26
POS
Posición
BMIN
66 mm
BMAX
130 mm
VB
Recorrido de ajuste
mm
Enter value for VB
Recorrido de ajuste
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Diámetro
8.5 mm
D1
Diámetro
8 mm
EMIN
59 mm
EMAX
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
L1MIN
209 mm
L1MAX
273 mm
L5
111 mm
M
35 - 46
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772008864
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs