Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6841NIE - Grapa rápida con desplazamiento axial con pie angular
Lista de materiales
557774
BESTNR
N° de pedido
557774
GR
Tamaño
0
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
azul
F1
Fuerza F1
0.8 kN
F2
Fuerza F2
0.8 kN
AS
Tornillo de apriete
M 4x20 mm
GEW
Peso
60 g
A
Diámetro
6.5 mm
BN
B min.
17.0 mm
BX
B máx.
33.0 mm
HW
Recorrido de ajuste
mm
Enter value for HW
Recorrido de ajuste
mm
cm
inch
ft
HWN
HW min.
12 mm
HWX
HW máx.
20 mm
E
13 mm
H
12 mm
H1
49.5 mm
HUB
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
HUBX
Carrera máx.
16 mm
L1
66.5 mm
L2
10 mm
L3
54 mm
M
16 mm
M2
Rosca
M10 x1 mm
N
25 mm
P
16 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772017057
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs