Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6841NIT - Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß
Stückliste
558185
BESTNR
Bestell-Nr.
558185
GR
Größe
0
PDF
Katalogblatt
PDF
HANDGRIFF
schwarz
F1
Kraft F1
0.8 kN
F2
Kraft F2
0.8 kN
AS
Andrückschraube
M 4x20 mm
GEW
Gewicht
60 g
A
Durchmesser
6.5 mm
BN
B min.
17.0 mm
BX
B max.
33.0 mm
HW
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für HW
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
HWN
HW min.
12 mm
HWX
HW max.
20 mm
E
13 mm
H
12 mm
H1
49.5 mm
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBX
Hub max.
16 mm
L1
66.5 mm
L2
10 mm
L3
54 mm
M
16 mm
M2
Gewinde
M10 x1 mm
N
25 mm
P
16 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772019341
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja