Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6848HSNI - Grapa rápida de gancho horizontal
Lista de materiales
93658
BESTNR
N° de pedido
93658
GR
Tamaño
4
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
color
roja
F1
Fuerza F1
7.0 kN
GEW
Peso
850 g
BMIN
B min.
66 mm
BMAX
B máx.
130 mm
POS
Posición
mm
VB
Recorrido de ajuste
mm
Enter value for VB
Recorrido de ajuste
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Diámetro
8.5 mm
D1
Diámetro
8 mm
EMIN
E min.
59 mm
EMAX
E max.
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
LMIN
L min.
209 mm
LMAX
L max.
273 mm
L1
111 mm
M
35.0 - 46.0 mm
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772093655
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs