Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848HSNI - Sauterelle à crochet horizontale
Nomenclature
93658
BESTNR
N° de référence
93658
GR
Modèle
4
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
rouge
F1
Force F1
7.0 kN
GEW
Poids
850 g
BMIN
B min.
66 mm
BMAX
B max.
130 mm
POS
Position
mm
VB
Course d'ajustement
mm
Entrez la valeur pour VB
Course d'ajustement
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Diamètre
8.5 mm
D1
Diamètre
8 mm
EMIN
E min.
59 mm
EMAX
E max.
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
LMIN
L min.
209 mm
LMAX
L max.
273 mm
L1
111 mm
M
35.0 - 46.0 mm
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772093655
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui