Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6848HSNIE - Grampo esticador horizontal com pega amarela
Lista de peças
557770
BESTNR
Nº enc.
557770
GR
Tamanho
4
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
cor
azul
F1
Forças de tensão F1
7.0 kN
GEW
Peso
850 g
BMIN
B min.
66 mm
BMAX
B máx.
130 mm
POS
Posição
mm
VB
Distância de ajustamento
mm
Enter value for VB
Distância de ajustamento
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Diâmetro
8.5 mm
D1
Diâmetro
8 mm
EMIN
E min.
59 mm
EMAX
E max.
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
LMIN
L min.
209 mm
LMAX
L max.
273 mm
L1
111 mm
M
35.0 - 46.0 mm
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772016920
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim