카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
558181
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Stainless steel toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/906_niro/amf6848hsnit_assmtab.prj},{NB=AMF558181_1_130},{BESTNR=558181},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSCLR=6},{F1=7.0},{GEW=850},{BMIN=66},{BMAX=130},{POS=1},{SGH=30},{VB=130},{C=32},{C1=19},{D=8.5},{D1=8},{EMIN=59},{EMAX=123},{H=26},{H1=94},{H2=168},{K=9.5},{LMIN=209},{LMAX=273},{L1=111},{M=35.0 - 46.0},{N=64.5},{P=53.5},{CTN=84662020},{EAN=4020772019303},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6848hsni_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848HSNIT - Hook type toggle clamp horizontal
Bill of material
558181
BESTNR
Order No.
558181
GR
Size
4
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
black
F1
Force F1
7.0
kN
GEW
Weight
850
g
BMIN
B min.
66
mm
BMAX
B max.
130
mm
POS
Position
clamped
unclamped
open
clamped
unclamped
open
mm
VB
Adjustment distance
mm
값 입력 VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
확인
C
32
mm
C1
19
mm
D
Diameter
8.5
mm
D1
Diameter
8
mm
EMIN
E min.
59
mm
EMAX
E max.
123
mm
H
26
mm
H1
94
mm
H2
168
mm
K
9.5
mm
LMIN
L min.
209
mm
LMAX
L max.
273
mm
L1
111
mm
M
35.0 - 46.0
mm
N
64.5
mm
P
53.5
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772019303
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청