Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6825CE-0-1 - Grapa neumática pesada con cilindro horizontal
Lista de materiales
AMF92106
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
F1
Fuerza F1
kN
F2
Fuerza F2
kN
F3
F3 = Valor máximo alcanzable de fuerza de apriete a 6 bar
kN
F4
F4 = Valor máximo alcanzable de fuerza de apriete a 6 bar
kN
F5
fuerza de accionamiento F5
kN
VN
Vn = consumo de aire por doble recorrido en dm3 con 6 bar
dm3
POS
Posición
A
mm
B
mm
C
mm
C1
mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
6 mm
I
mm
K
mm
K1
mm
L1
mm
M
mm
N
mm
N1
mm
P
Diámetro
mm
R
mm/INCH
W
Diámetro
mm
KO
Ø émbolo = diámetro del cilindro necesario para una fuerza de accionamiento F5 con el máximo de presión permitido de 6 bar.
mm
KH
Carrera del émbolo
40 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs